Termik-manyetik devre kesici - TMC 1 F1 100 2,0A - 0914099

Şekil TMC 1 F1 100 1A tipini göstermektedir

Termik-manyetik devre kesici, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal akım: 2 A, genişlik: 12,5 mm, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: DIN rayı: 35 mm, Renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0914099
Ambalaj birimi 6 STK
Katalog sayfası Sayfa 282 (CL-2002)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918008772
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 68,230 g
Gümrük tarife numarası 85362010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat