Elektronik devre kesici - ECP 8 - 0912019

Elektronik devre kesici, bağlantı yöntemi: geçmeli, genişlik: 12,5 mm, sigorta tipi: elektronik, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: Taban elemanı üzerinde, Renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • TMCP SOKET M tabanı üzerine takılabilir
  • Tasarım genişliği yalnızca 12,5 mm
  • Kapasitif yükler açılabilir ve yükleri sadece aşırı yük veya kısa devre durumunda kapatılır
  • Çalışma veya hata durumu LED ve entegre sinyal simgesi ile gösterilir
  • Anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri, tüm 24 V DC yük devreleri seçici koruma
  • Elektrik izolasyonu da dahil olmak üzere aktif elektronik akım sınırlama ve kanıtlanmış kesici teknolojisi kombinasyonu
  • Atık akım her zaman nominal akımın 1,8 katı ile sınırlı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0912019
Ambalaj birimi 5 STK
Minimum sipariş miktarı 5 STK
Katalog sayfası Sayfa 325 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356014342
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 72,820 g
Gümrük tarife numarası 85362010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat