Elektronik devre kesici - ECP-E-12A - 0900126

Şekil ürün tipini göstermektedir

Elektronik devre kesici, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, genişlik: 12,5 mm, sigorta tipi: elektronik, sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: Taban elemanı üzerinde, Renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • TMCP SOKET M tabanı üzerine takılabilir
  • Tasarım genişliği yalnızca 12,5 mm
  • İşletim veya hatayı durumuna LED bir çok-renkli yanı sıra entegre bir durum çıkışı (12) ile gösterilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0900126
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 324 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356106979
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 44,200 g
Gümrük tarife numarası 85362010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat