Modüler klemens - C S6 A 260X260X160 - 0899049

Modüler klemens, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 260 mm x 260 mm x 160 mm, Kilitleme tipi: Değiştirilebilir menteşeli kapak, teslimat kapsamı - ATD: Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi, Montaj plakası, Fişeli anahtar, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Klemens kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazalardan oluşan yenilikçi ürün gamı
  • Tümüyle donatılmış haldeki klemens kutuları sayesinde daha az montaj ve onay işçiliği
  • Flanş plakaları muhafazanın dört tarafına da uygulanabilir, contalı koruma pakete dahildir
  • Dişler, sondaj delikleri ve dikdörtgen delikleri kullanılarak normatif belirtimlere uygun muhafaza ayarlaması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0899049
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 527 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356928106
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4.550,000 g
Gümrük tarife numarası 94032080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat