Daralan makaron - WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD - 0864107

Daralan makaron, Rulo, kırmızı, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: baskısız, Kesim, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 12,7 - 25,4 mm, yazı alanı boyutu: sürekli x 40 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
  • Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
  • Kollar küçültmeden sonra esnek kalır
  • İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
  • Küçültme kollu iletkenler için ek elektrik yalıtımı ve mekanik koruma sağlar
  • Kovan başına dörte kadar markerler delikleri ile ayrılır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0864107
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 231 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626070513
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4.108,000 g
Gümrük tarife numarası 39173200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat