Kablo markalama - UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE - 0831204

Kablo markalama, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 2 - 2,9 mm, yazı alanı boyutu: 12 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UCT-WMCO ... UniCard etiket gamına basitçe tutturularak iletkenlerin ard arda etiketlenmeleri için etiketler de dahildir.
  • Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Titreşimde bile sıkı duruş

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0831204
Ambalaj birimi 9 STK
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626006444
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 12,000 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat