Plastik etiket - UC-PMP (110X38) - 0831019

Geçme etiketler, mat, beyaz, markalanmamış, markalanabileceği yazıcı: BLUEMARK CLED, montaj tipi: etiket taşıyıcılara tutturulur, yazma alanı boyutları: 110 x 38 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-EMP... UniSheet etiketleme aralığı mevcut CARRIER EMP ... etiketi çerçeveleri içine monte edilebilir işaretçileri içerir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0831019
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 363 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356940481
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,500 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat