Geçme etiket - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Entegre RFID-UHF transponderli geçme etiket, mat, beyaz, markalanmamış, basılabileceği yazıcı: BLUEMARK CLED, montaj tipi: yapışkan, yazma alanı: 110 x 38 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PMP-RFID ... sistem etiketleme gamına mevcut CARRIER-PMP etiket çerçevelerine takılabilen etiketler dahildir
  • Entegre RFID-UHF transpondere ek bilgiler yazılabilir
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Etiketler bir çerçeve içinde bulunur ve BLUEMARK CLED ile hızlı ve kolay bir şekilde işaretlenebilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830957
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 360 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356912303
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 19,760 g
Gümrük tarife numarası 85235200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat