Kablo etiketi - WML HF 22(25X25)R YE - 0830821

Şekil WML 5 (25x10)R versiyonunu göstermektedir

Kablo etiketi, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montaj tipi: yapışkan bant, Kablo çapı: ≤22 mm, Yazı alanı: 25 x 25 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kablo markalama etiketleri kendinden yapışkan bir işaretleme alanı ve şeffaf bir koruyucu folyodan oluşur.
  • Kablo işaretleme etiketleri kablonun kesitini büyültmez, bu sayede kablolar sonradan kablo kanallarından geçirilebilir
  • Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
  • Solventlere karşı dayanıklı
  • Halojen içermez

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830821
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 226 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356800778
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 618,000 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat