Kablo markalama - UCT-WMCO 4,1 (12X4) - 0830784

Kablo markalama, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LAZER, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 3,5 - 4,1 mm, yazı alanı boyutu: 12 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UCT-WMCO ... UniCard etiket gamına basitçe tutturularak iletkenlerin ard arda etiketlenmeleri için etiketler de dahildir.
  • Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Titreşimde bile sıkı duruş
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830784
Ambalaj birimi 6 STK
Minimum sipariş miktarı 6 STK
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356772402
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,100 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat