Kablo etiketi taşıyıcı - KMK HP (29X8) - 0830721

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: Kablo bağıyla takılır, kablo çapı: ≥ 6 mm, yazı alanı boyutu: 29 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Takma etiketler için plastik kablo işaretleyici, kablo bağları ile takmak için
  • İç mekanlarda kabloları ve iletkenleri etiketlemek ve demet yapmak için plastik kablo etiketleri
  • Etiketlerde ip geçirme delikleri bulunur ve kablo bağları ile bağlanırlar
  • Markalanmış olan geçme etiket bir sızdırmaz kapakla pisliklere karşı korunur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830721
Ambalaj birimi 100 STK
Katalog sayfası Sayfa 247 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356725798
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,930 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat