Kablo etiketi - WML 7,5 (25X13)A4 CUS - 0830703

Şekil benzeri bir ürünü göstermektedir

Kablo etiketi, sipariş: Tabaka, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 7,5 mm, yazı alanı boyutu: 25 x 13 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kablo markalama etiketleri kendinden yapışkan bir işaretleme alanı ve şeffaf bir koruyucu folyodan oluşur.
  • Kablo işaretleme etiketleri kablonun kesitini büyültmez, bu sayede kablolar sonradan kablo kanallarından geçirilebilir
  • Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
  • Solventlere karşı dayanıklı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830703
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 193 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356718875
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,100 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat