Etiket, çıkarılabilir - EML-RM (8X8)R - 0830528

Etiket, çıkarılabilir, Boyut müşteri talebine göre, maksimum genişlik: 100 mm, maksimum yükseklik: 500 mm, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 8 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yapıştırma cihaz etiketleri, çıkarılabilir
  • Özellikle geçici etiketleme için uygundur
  • Etiketler çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılamazlar.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830528
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 341 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356719995
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 33,330 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat