Etiket, oldukça esnek - EMLF (108XE)R SR CUS - 0830185

Şekil beyaz renkli tipi göstermektedir

Etiket, oldukça esnek, sipariş: hatta göre, gümüş, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 108 x 40000 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLF... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Son derece yüksek kaliteli görünüm
  • Sekiz yıl için Açık havada dayanıklı zaman -50° C +110 ° C sıcaklık aralığına tabi
  • Pürüzlü yüzeylere iyi uyum son derece esnek, yumuşak PVC etiket
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830185
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 278 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628273
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat