Özel yapışkanlı emniyet etiketi - EMLS (19X6)R SR CUS - 0830171

Şekil ürünün bir tipini göstermektedir

Özel yapışkanlı emniyet etiketi, sipariş: hatta göre, gümüş, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 19 x 6 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLS ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Güvenlik fonksiyonu 80 ° C kadar sağlanır
  • EMLS ... malzemeleri UL listesindedir
  • Değiştirilmesine karşı etiket, örneğin, bir plaka ya da conta olarak kullanılabilirler
  • Soyulmuş zaman, metalik katmanın parçası etiket ve yüzey üzerinde bir üçgen desen geride bırakarak, uzak geliyor
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830171
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 289 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628020
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 39199080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat