Yüksek sıcaklık etiketi - EML-HT (8X8)R CUS - 0830169

Şekil EML (40x8)R versiyonunu göstermektedir

Yüksek sıcaklık etiketi, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 8 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sürekli sıcaklık aralığı -40 ° C ile +180 ° C, +300 ° C'ye kadar 60 saniye için
  • Sıcaklık direnci yüksek seviyede beyaz akrilat etiketi
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLHT ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Hava koşullarına ve kimyasal maddelere yüksek dayanıklılık
  • PCB işaretlemesi için, tüm sanayi lehimleme işlemlerinde kullanılabilir
  • EMLHT ... malzemeleri UL listesindedir
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830169
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 283 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628006
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat