Kumaş etiket - EMLC (15X9)R YE CUS - 0830158

Kumaş etiket, sipariş: hatta göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 15 x 9 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLC ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Halojensiz malzeme
  • Son derece düşük geri güçleri ile dokuma folyo
  • Kenarlar ve eğrileri üzerinde takılıp etiket sağlar
  • İkiz yıl için açık havada dayanıklı zaman -50° C +150 ° C sıcaklık aralığına tabi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0830158
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 279 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356627498
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat