Kablo etiketi - US-WMT (10X4) CUS - 0829957

Kablo etiketi, sipariş: Karta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 0,6 - 7 mm, yazı alanı boyutu: 10 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
  • Etiketli insert şeritleri sadece yaka eklenir. Bu kire karşı markalama korur.
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0829957
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 187 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356612814
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 16,400 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat