Kablo etiketi - US-WMT (23X4) OG - 0829302

Kablo etiketi, Kart, turuncu, boş, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 1,5 - 35 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0829302
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 221 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356612722
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 12,120 g
Gümrük tarife numarası 39204910
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat