Cihaz etiketi - UC-EMSP (50X30) YE CUS - 0829107

Cihaz etiketi, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Vidalar, perçinler, yazı alanı boyutu: 50 x 30 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-EMSP... UniCard etiketleme çeşitleri vida veya perçinler ile eklenebilen markerlar da içeriyor
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0829107
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 236 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356539647
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,790 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat