Kablo etiketi - UC-WMCO 1,6 (12X3) RD CUS - 0829036

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 1,3-1,6 mm, yazı alanı boyutu: 12 x 3 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMCO ... UniCard etiketleme aralığı içerir parçacığı üzerinde sadece UC-WMCO ... ARACI kullanarak bunları kaydırarak iletkenlerin sonraki etiketlenmesi için işaretleri
  • Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Titreşimde bile sıkı duruş
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0829036
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 170 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356538404
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,290 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat