Kablo halka etiketi - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - 0828572

Kablo halka etiketi, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Slide on, klemens genişliği için: 5,2 mm, kablo çapı aralığı: 1,5-3,2 mm, yazı alanı boyutu: 12 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UCT-WMS ... UniCard etiketleme aralığı iletkenlerin üzerine diziliyor edilebilir işaretleri içerir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, THERMOMARK KARTI ve BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0828572
Ambalaj birimi 8 STK
Katalog sayfası Sayfa 216 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356519687
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,700 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat