Plastik etiket - UC-EMLP (17X15) SR - 0827887

Plastik etiket, Tabaka, gümüş, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 17 x 15 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • The UC-EMLP... UniCard etiketleme aralığı iyi yapışma özelliklerine sahip, kendinden yapışkanlı cihaz işaretçileri içerir
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0827887
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 304 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356461115
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,500 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat