Kablo etiketi - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN - 0827587

Kablo etiketi, Tabaka, yeşil, boş, etiketleme: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 2,9 - 3,6 mm, yazı alanı boyutu: 12 x 4,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMCO ... UniCard etiketleme aralığı içerir parçacığı üzerinde sadece UC-WMCO ... ARACI kullanarak bunları kaydırarak iletkenlerin sonraki etiketlenmesi için işaretleri
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0827587
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 207 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356444262
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,000 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat