Kablo etiketi - UC-WMCO 2,1 (21X3) RD - 0827552

Kablo etiketi, Tabaka, kırmızı, boş, etiketleme: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 1,6 - 2,1 mm, yazı alanı boyutu: 21 x 3 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMCO ... UniCard etiketleme aralığı içerir parçacığı üzerinde sadece UC-WMCO ... ARACI kullanarak bunları kaydırarak iletkenlerin sonraki etiketlenmesi için işaretleri
  • Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Titreşimde bile sıkı duruş
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0827552
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 206 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356444811
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,400 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat