Geçme etiketler - UC-EMP (27X12,5) - 0825433

Geçme etiketler, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 27 x 12.5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-EMP... UniCard serisi bütün uygulamalar için etiketler sunmaktadır
  • UC-EMP ... Cihaz işaretçileri mevcut CARRIER-EMP ... uyum sağlamak için ideal etiketi çerçeveleri
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0825433
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 308 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356365567
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,750 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat