Kablo etiketi - UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - 0825374

Kablo etiketi, Tabaka, menekşe, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 2,8 ... 4,4 mm, yazı alanı boyutu: 23 mm x 5,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 9

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0825374
Ambalaj birimi 8 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 204 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356350464
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,000 g
Gümrük tarife numarası 39269097