Kablo etiketi - UC-WMTBA (29X8) VT - 0825347

Kablo etiketi, Tabaka, menekşe, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: Kablo bağıyla takılır, kablo çapı: > 6 mm, yazı alanı boyutu: 29 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMTBA ... UniCard etiketleme aralığı, standart kablo bağları kullanarak güvenli olabilir işaretleri içerir
  • Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
  • İletken ve kabloların büyük yüzey etiketleme çapı >4 mm için
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0825347
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 213 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356350037
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,900 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat