Etiket şeridi - ZB 8/GN CUS - 0825000

Etiket şeridi, sipariş: Şerit, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0825000
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356357487
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,000 g
Gümrük tarife numarası 49119900