Kablo etiketi - WMT 2,4 (15X4)R CUS - 0824927

Kablo etiketi, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 1 - 2,4 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Termal transfer baskı tarafından oluşturulan Yüksek kaliteli etiketleme görüntü
  • Farklı iletken çapları için kullanılabilir
  • Özel delik geometrisi güçlü bir eksenel tutuş sağlar
  • Yüksek kaliteli polyester folyodan yapılmıştır
  • Özel etiketleme ve kolay kullanım
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm konduktör ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Özel paketleme, dış etkilere, toza ve kire karşı iletken işaretleri korur
  • İşaretlenmesi iletken işaretleyicisinde iki delikli deliklerden geçirilir ve konumlandırılmış
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824927
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 210 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356358804
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,500 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat