Kablo etiketi - UC-WMTBA (60X11) BU CUS - 0824877

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, mavi, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağıyla takılır, kablo çapı: > 6 mm, yazı alanı boyutu: 60 x 11 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMTBA ... UniCard etiketleme aralığı, standart kablo bağları kullanarak güvenli olabilir işaretleri içerir
  • Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
  • İletken ve kabloların büyük yüzey etiketleme çapı >4 mm için
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824877
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 181 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356356800
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900