Kablo etiketi - UC-WMTBA (29X8) RD CUS - 0824870

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Kablo bağıyla takılır, Kablo çapı: >6 mm, Yazı alanı: 29 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMTBA ... UniCard etiketleme aralığı, standart kablo bağları kullanarak güvenli olabilir işaretleri içerir
  • Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
  • İletken ve kabloların büyük yüzey etiketleme çapı >4 mm için
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824870
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 181 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356357944
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat