Kablo etiketi - UC-WMT (18X4) OG CUS - 0824833

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 0,6 - 22 mm, yazı alanı boyutu: 18 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMT ... UniCard etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
  • Şube tarafından şube ayrılabilir böylece montaj basitleştirmek için, insert etiket UniCard yaprak düzenlenir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketli insert şeritleri sadece yaka eklenir. Bu kire karşı markalama korur.
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824833
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 177 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356361545
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat