Kablo etiketi - UC-WMT (10X4) GN CUS - 0824795

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, yazı alanı boyutu: 10 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 48

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMT ... UniCard etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
  • Şube tarafından şube ayrılabilir böylece montaj basitleştirmek için, insert etiket UniCard yaprak düzenlenir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketli insert şeritleri sadece yaka eklenir. Bu kire karşı markalama korur.
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824795
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 176 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356361286
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900