Kablo etiketi - UC-WMC 7,5 (23X8) GN CUS - 0824769

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 5 ... 7,5 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 6

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Kablolama tamamlandıktan sonra bile kesilebilir
  • Tek elle montaj
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Açıkça her zaman okunabilmekte olan iki etiketleme alanı
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824769
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 169 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356361026
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900