Kablo etiketi - UC-WMC 4,4 (30X 5,5) YE CUS - 0824753

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 2,8 ... 4,4 mm, yazı alanı boyutu: 30 mm x 5,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 9

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824753
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 167 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356360869
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900