Kablo etiketi - UC-WMC 3,1 (15X 4) RD CUS - 0824696

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 1,9 ... 3,1 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 20

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Tek elle montaj
  • Kablolama tamamlandıktan sonra bile kesilebilir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Açıkça her zaman okunabilmekte olan iki etiketleme alanı
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824696
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 164 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356360296
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,020 g
Gümrük tarife numarası 49119900