Klemens etiketleri - UC-TMF 8 CUS - 0824654

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • UC-TMF ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824654
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 63 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356359894
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900