Klemens etiketleri - UC-TM 10 BU CUS - 0824606

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 10,2 mm, yazı alanı boyutu: 9,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 48

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-TM ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824606
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 60 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356359382
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,700 g
Gümrük tarife numarası 49119900