Klemens etiketleri - TMT 8 R CUS - 0824494

Klemens etiketleri, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: üniversal etiket oluğuna takılır, yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 6,35 x 8,15 mm

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • TMT etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm TMT ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Delikli markalama şeritleri birbirinden ayırmak kolay ve kolayca temin aracını kullanarak takılabilir
  • Rulo biçiminde verilir işaretleri etiketli hızlı ve maliyet-etkin THERMOMARK yazıcılar kullanılarak yapılabilir
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824494
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 95 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356355902
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900