Etiket - EML (26,5X17,5)R GN CUS - 0824316

Etiket, sipariş: hatta göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 26,5 x 17,5 mm

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EML… kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve kontrol panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini etiketlemek için özellikle uygundur.
  • Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur
  • Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur.
  • EML ... malzemeleri UL listesindedir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824316
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356351829
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900