Kablo etiketi - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

Kablo etiketi, Tabaka, yeşil, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 14 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 16

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMT ... UniCard etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0824163
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 211 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356342018
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,800 g
Gümrük tarife numarası 39269097