Kablo etiketi taşıyıcı - PATG 5/30 - 0822482

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 10 ... 14 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 4 mm

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Karşılık gelen UC‑WMT ..., US‑WMT ..., , UCT-WMT ... ve EMT ... ekleme etiketler işaretleme için kullanılır
  • Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
  • PATG ... yakalı bir tutsak işaretleyici taşıyıcı
  • 0.6 ... 50 mm çaplı iletkenler işaretlemek için kullanılabilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0822482
Ambalaj birimi 200 STK
Katalog sayfası Sayfa 248 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356326216
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,270 g
Gümrük tarife numarası 39269097