Kablo etiketi - UC-WMC 7,5 (30X8) BU - 0820950

Kablo etiketi, Tabaka, mavi, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montaj tipi: clip on, Kablo çapı: 5-7,5 mm, Yazı alanı: 30 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Kablolama tamamlandıktan sonra bile kesilebilir
  • Tek elle montaj
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Açıkça her zaman okunabilmekte olan iki etiketleme alanı
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0820950
Ambalaj birimi 5 STK
Katalog sayfası Sayfa 205 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356290579
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,200 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat