Kablo etiketi - UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE - 0819660

Kablo etiketi, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 2,8-4,4 mm, yazı alanı boyutu: 30 mm x 5,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0819660
Ambalaj birimi 8 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 204 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356152570
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,250 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat