Kablo etiketi - UC-WMC 7,5 (23X8) RD - 0819039

Kablo etiketi, Tabaka, kırmızı, boş, etiketleme: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 5 - 7,5 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-WMC ... UniCard etiketleme aralığı büyük çaplı kablo kılıflarını kontrol hatları esir etiketlenmesi için işaretleri içerir
  • Kablolama tamamlandıktan sonra bile kesilebilir
  • Tek elle montaj
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Açıkça her zaman okunabilmekte olan iki etiketleme alanı
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0819039
Ambalaj birimi 5 STK
Katalog sayfası Sayfa 205 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356136372
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,100 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat