Klemens etiketleri - UC-TM 12 BU - 0817785

Klemens etiketleri, Tabaka, mavi, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montaj tipi: Uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 12 mm, Yazı alanı: 11,45 x 10,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UC-TM ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Belirteçler çok satırlı etiket destekler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817785
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 119 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356108362
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,400 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat