Kumaş etiket - EMLC (5,5X20)R - 0817617

Kumaş etiket, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 5.5 x 20 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10000

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EMLC etiketi çok düşük geri yükleme kuvvetlerine sahip bir kumaş filmden oluşur
  • Kenarlar ve eğrileri üzerinde takılıp etiket sağlar
  • Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur.
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMLC ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817617
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 333 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356123464
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 445,600 g
Gümrük tarife numarası 39269097