Kablo etiketi - WML 5 (25X10)R - 0817523

Kablo etiketi, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 5 mm, yazı alanı boyutu: 25 x 10 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 3000

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kablo işaretleyici etiketler kablo sonradan örneğin, kablo kanalı yoluyla çekilen izin vererek, kablonun kesiti artış olmamıştır
  • Termal transfer baskı tarafından oluşturulan Yüksek kaliteli etiketleme görüntü
  • Hızlı ve kolay kullanım
  • Çözücü maddelere dayanaklı
  • Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
  • Kablo işareti etiketleri etiketleme alan ve şeffaf bir koruyucu folyo oluşur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817523
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356125642
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 615,000 g
Gümrük tarife numarası 39199080