Kablo etiketi - WML 18 (12X12)R - 0817507

Şekil ürünün bir tipini göstermektedir

Kablo etiketi, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montaj tipi: yapışkan bant, Kablo çapı: ≤18 mm, Yazı alanı: 12 x 12 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kablo işaretleyici etiketler kablo sonradan örneğin, kablo kanalı yoluyla çekilen izin vererek, kablonun kesiti artış olmamıştır
  • Termal transfer baskı tarafından oluşturulan Yüksek kaliteli etiketleme görüntü
  • Hızlı ve kolay kullanım
  • Çözücü maddelere dayanaklı
  • Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
  • Kablo işareti etiketleri etiketleme alan ve şeffaf bir koruyucu folyo oluşur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817507
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 225 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356125604
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 654,000 g
Gümrük tarife numarası 39199080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat